Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

InDepth FastenerPro by InDepth Engineering Solutions 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか FEAの結果からファスナーの安全性検証を自動化します。

Deepth FastenerProは、航空宇宙、自動車、建設などの業界のエンジニアのファスナー安全検証を効率化します。FEAの出力を分析し、グローバルスタンダード(Shigley、AISC、GB、EN)を適用し、ボルト、リベット、ピンなどの安全率を計算します。その直感的なインターフェースとデータライブラリは、時間を節約し、エラーを減らし、複雑なアセンブリの構造的完全性を保証します。

回答はありません

利点

  • 効率的な製品開発:
    FastenerProの自動化とスケーラビリティは、生産性、効率、精度を向上させ、設計の反復を加速し、製品開発コストを削減します。
  • 包括的な分析:
    FastenerProは、手動計算や基本的な計算機の制約を排除し、システム内のすべてのファスナーを完全に評価できるようにします。
  • 最適な設計を実現:
    FastenerProは、最も複雑なシステムでも、ファスナーのサイズ、グレード、数量の最適化を促進し、質量を減らしてコスト面でのメリットをもたらします。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

自動BIWスポット溶接とSPR安全性分析

FEA出力を使用して、ボディ・イン・ホワイトの何千ものスポット溶接とSPRを自動的に評価します。改善が必要な重要な接合部にフラグを立て、余分な留め具を特定することで、エンジニアは構造的完全性、重量、コストを最適化できます。
業界:

リソースと関連製品の詳細