Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

GRASP by TICRA 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 高速で正確なリフレクターアンテナの設計と分析。

GRASPは、高度なリフレクターアンテナシステムを迅速かつ正確に設計および分析するための専用ソフトウェアです。プロジェクトごとに複数のアンテナをサポートしているGRASPは、セットアップを合理化し、高度な散乱分析を可能にします。エンジニアが複雑なアンテナ設計を効率的に最適化し、衛星、レーダー、無線アプリケーションの要求を満たすのに役立ちます。

回答はありません

利点

  • 業界標準のリフレクター分析ツール:
    シングルリフレクターアンテナとデュアルリフレクターアンテナを簡単に定義できます。また、市場をリードする速度と精度を備えています。
  • TIRCAツールのシームレスな互換性:
    他のTICRAツール製品とシームレスに統合できます。たとえば、詳細なフィード設計にはCHAMP 3Dを、取り付けたアンテナの性能についてはESTEAMです。
  • 高周波設計:
    大きな反射板や散乱問題に対応する高度なGTDアルゴリズムと、準光ネットワークのガイド付き設計が特徴です。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

コンパクトなテスト範囲でのクワイエットゾーンの最適化

鋸歯状のエッジを持つデュアルリフレクターCATRは、TICRAのPOアルゴリズムを使用して最適化されています。近接場パターンを分析して改善し、ブロッキングウォールを追加することで、クワイエットゾーンの振幅と位相のパターンが大幅に向上します。

リソースと関連製品の詳細