Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Good Guys’ Index by NovaCast 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか すべてのキャスティングが重要です。

グッド・ガイズ・インデックス(GGI)は、鋳造ライフサイクル全体(原材料から顧客への納品まで)のCO2排出量を計算します。ユーザーは、鋳造設計、方法、鋳造所、エネルギー源、炉をシミュレートして比較しながら、関連するコスト、エネルギー消費量、CO2排出量をシナリオ全体で計算できます。

回答はありません

利点

  • CO2排出量の計算:ユーザーは、クレードルからゲートまで、あらゆるタイプの鋳物のCO2排出量を詳細に計算できます。
  • さまざまな条件の比較:ユーザーは、さまざまな鋳造所、さまざまな鋳物、またはさまざまな国を比較して、それらがCO2排出量にどのように影響するかを確認できます。
  • 定義済みのプロセスデータ:GGIには、ユーザーが特定の鋳造条件に合わせて調整できる定義済みのプロセスデータが付属しています。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

メソッド設計のCO2比較

課題:欠陥が発生しやすい炭素鋼の鋳造には、4つの発熱フィーダーが必要でした。これにより、不要なCO₂が追加されます。
解決策:GGIは、追加のフィーダーが不要になるように、再設計された鋳造方法をモデル化しました。
結果:鋳造1回あたり0.54kgのCO₂を節約 — 9% 削減できました。