Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

FORTUNA Solid by Integral Technology 搭載 Advanced Partner Alliance

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 精密メッシュ生成、自動効率。

FORTUNA Solidは、Altair® HyperMesh® APIを活用して、メッシュルールに従ってソリッドジオメトリ上にテトラメッシュを自動的に生成します。HyperMeshまたはCAD形式のアセンブリファイルをGUIにドラッグアンドドロップして、STARTを押すだけで、一貫性のある正確なメッシュ生成を保証する合理化された自動プロセスを開始できます。

簡略化を示す3Dモデリング図

利点

  • モデルの準備に必要な時間を大幅に短縮し、プロジェクトのターンアラウンドを短縮できます。
  • ヒューマンエラーを減らし、再現性のある高品質な結果を保証します。
  • 複雑な形状を正確にメッシュ化すると、シミュレーション結果が良くなり、ひいてはより信頼性が高く、より最適化された設計につながります。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
3Dメッシュアライメント図

プラスチック部品の自動メッシュと組み立て

FORTUNA Solidは、複雑な部品形状のメッシュ作成、モデルのクリーンアップ、接触面ノードの位置合わせを自動化します。これにより、正確なシミュレーションが可能になり、手作業によるメッシュ作成の課題が克服され、エンジニアの準備時間が大幅に短縮されます。

リソースと関連製品の詳細