Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

FEMFAT by Magna Engineering Center Steyr 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 有限要素ベースの疲労解析ツール。

FEMFAT は開発の初期段階で重要な領域を特定し、複雑なプロセスと接続をシミュレートし、開発サイクルを最適化します。このソフトウェアは、有限要素解析(FEA)に基づいて、あらゆるタイプの車両や機械部品(エンジン、ギアボックス、シャーシ、構造など)の包括的な疲労寿命予測を提供します。

利点

  • 分析の速度と精度:一方では分析をスピードアップするためのフィルターの取り扱い、他方では科学的で高度に開発された疲労理論-完璧にマッチしています!
  • ワークフローへの簡単な統合:さまざまなインターフェースにより、FEMFAT はスイスアーミーナイフと同じくらい用途が広いです。
  • 迅速でフレンドリーなサポートチーム:FEMFAT のサポートチームは、ソフトウェアの使用だけでなく、疲労の理解や関連する問題の解決にも役立ちます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

フロントサスペンションアームの疲労寿命評価。

リジッドマイニング運搬トラックのフロントサスペンションアームの疲労寿命評価です。お客様から、鋳造サスペンションアームにひびが入っているとの報告があり、根本原因を特定するためにひずみゲージによる現場測定が行われました。

リソースと関連製品の詳細