Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ECAD Extension by BQR 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか ECAD拡張で設計を強化しましょう:効率的で信頼性が高い。

ECADエクステンションプラグインを使用すると、電子機器エンジニアは、コンポーネントグループを選択してディレーティング解析による過剰応力の特定、故障率(MTBF)の予測、FMEA/FMECAデータの準備、BOMの精度の検証を行うことで、設計を迅速に分析できます。この合理化されたツールは、設計プロセス全体の信頼性と効率を保証します。

リレーとワイヤーを備えた回路基板

利点

  • 設計から直接取得したデータを使用して、分析(MTBF、FMEA/FMECA)を合理化および整理します。
  • ECAD Extensionを使用すると、回路図への完全なトレーサビリティを維持しながら、設計中に部品応力を割り当てたり、部品ディレーティングを行ったりできます。
  • ECAD Extensionでは、分析を設計に直接リンクして、完全なトレーサビリティと透明性を実現します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
リレーとワイヤーを備えた回路基板

BQRソフトウェアは防衛安全イベントを予測します。

重要な回路の安全目標である5×10−8を達成するために、FMEAとFTAにはBQRソフトウェアが使用されました。このアプローチにより、故障率の計算が合理化され、完全な設計のトレーサビリティを確保しながらコンプライアンスを実証できました。

リソースと関連製品の詳細