Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DSHplus by FLUIDON 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか フルードパワーシステムを最適化してください。

DSHplusは、専用のCAEソリューションを提供することにより、流体動力システムを効率的に最適化するために存在しています。システム機能の検証、ダイナミクスの分析、コンポーネントの選択、障害の診断などの問題を解決します。油圧および空気圧システムをシミュレートすることで、ユーザーは製品の設計、分析、改良に役立ち、複雑なCFDに比べて時間を大幅に節約しながら信頼性と性能を確保できます。

DSHプラスワークベンチ

利点

  • エネルギー損失の削減。エネルギー効率の高いドライブは、負荷検知システムのエネルギー損失を減らすことによって開発されます。
  • 騒音排出量の削減。圧力振動解析は、配管システムにおける不快な騒音、過剰なコンポーネントストレス、システム障害のリスクを軽減します
  • 油圧システムの耐久性の向上。システム分析は、耐久性が高く信頼性が高く、エネルギーとコスト効率に優れた流体動力システムの開発に使用されます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

油圧-機械-制御-連成シミュレーション

着陸装置の油圧アクチュエータのモデリングは非常に重要です。DSHplusはこれらのダイナミクスを正確にシミュレートします。そのSTCおよびFMIインターフェースにより、他のシミュレーションツールとのシームレスな結合が可能になり、現実的なアクチュエータの力、剛性、加速度の時定数が得られます。

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース