なぜでしょうか Compliance ための効率的な衝突エネルギー管理。
DigitalTrains™ Impactは、鉄道車両の衝突エネルギー管理用に設計されたシミュレーションツールで、メーカーやオペレーターが鉄道車両の耐衝撃性規格であるEN15227に準拠できるようにします。

DigitalTrains™ Impactは、鉄道車両の衝突エネルギー管理用に設計されたシミュレーションツールで、メーカーやオペレーターが鉄道車両の耐衝撃性規格であるEN15227に準拠できるようにします。


エネルギー吸収装置、カップリングインターフェース、車両、電車など。

衝撃時のエネルギー吸収性能を向上させます。

衝突ダイナミクスに関する詳細な洞察を提供します。

DigitalTrains™ Train Runningは、3Dシミュレーションを使用して、カーブでの車輪の隆起や垂直オフセットなどの結合リスクを解決します。バッファ/ドローギアの力とホイールレールのダイナミクスをモデル化することで、アライメントと安定性を最適化し、正確な力配分により安全性を確保します。