Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DigitalTrains™ Gauging by DigitalTrains™ 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 鉄道設計の最適化が簡単になりました。

DigitalTrains™ Gaugingは、クリアランスを分析し、鉄道インフラで発生する可能性のある衝突を特定するための包括的なツール一式を提供します。車両ゲージや構造ゲージの作成、シミュレーションの実行、クリアランス解析を行う機能を備えたDigitalTrains™ Gaugingは、鉄道システムを安全かつ効果的に設計、テスト、最適化するために不可欠なツールです。

ボート内部のレイアウト図

利点

  • DigitalTrains™ Gaugingは、鉄道のクリアランスをシミュレートし、インフラの衝突を検出するための高度なツールを提供します。正確な車両ゲージや構造ゲージを作成することで、エンジニアは複雑な鉄道網全体で設計を最適化し、安全性を高め、運用効率を確保することができます。
  • エンジニアは、車両とインフラの潜在的な衝突を事前に特定して、より効率的で信頼性の高い鉄道設計を行うことができます。
  • デジタルシミュレーションにより、構造物と移動中の車両の間の徹底的なクリアランスチェックが可能になり、運用上の危険のリスクが軽減され、テストも最小限に抑えられます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

ダイナミックゲージ

DigitalTrains™ Gaugingは、鉄道のクリアランスをシミュレートし、インフラの衝突を検出するための高度なツールを提供します。正確な車両ゲージと構造ゲージを作成することで、エンジニアは設計を最適化し、安全性を高め、鉄道ネットワーク全体の運用効率を確保することができます。

リソースと関連製品の詳細