Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

CFD Toolbox by QuickerSim 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 流体の流れと熱伝達のシミュレーション用のツールボックス。

QuickerSIM CFDツールボックスは、FEMを使用して複雑な流体の流れと熱伝達の問題を解決します。Simcenter Composeなどのツール用の柔軟なスクリプトベースのシミュレーションモデルが提供されるため、エンジニアは生体流体や産業用熱伝達などのさまざまなアプリケーションに合わせて分析を調整できます。硬直したツールへの依存を防ぎ、ワークフローへの統合を合理化し、設計と研究の効率を高めます。

CFDツールボックス

利点

  • 簡単で迅速なシミュレーションセットアップ:
    流体の流れと熱伝達のシミュレーションは、ほんの数行のコードで設定できます。
  • 柔軟性:
    シミュレーションルーチンはシンプルで汎用的です。同じ機能をさまざまな用途に使用できます。
  • 使いやすさ:
    ツールボックスは、プログラミングの経験がほとんどまたはまったくない、CFD以外の専門家向けに設計されました。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

自動車の空気力学の最適化

エンジニアはCFD Toolboxを使用して車両の空気の流れをシミュレートし、燃料効率を向上させるための抵抗低減を特定します。これにより、空力コンポーネントの迅速な反復と最適化が仮想的に可能になり、物理的なプロトタイピングに比べて時間とコストを大幅に節約できます。

リソースと関連製品の詳細