Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Barracuda Virtual Reactor by CPFD 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 産業用流体粒子システムをシミュレートして最適化します。

バラクーダバーチャルリアクターは、原子炉内の流体粒子の流体力学、熱、化学をモデル化します。さまざまな業界のエンジニアや研究者にサービスを提供し、物理試験をシミュレーションに置き換えて、開発リスクを軽減し、プロセスを最適化し、性能低下のトラブルシューティングを行い、商品化を加速します。精製、化学、持続可能性、脱炭素化など、さまざまな用途に対応しています。

回答はありません

利点

  • 産業用流体-粒子シミュレーション:
    産業規模の流体粒子プロセスをシミュレートして、ターンアラウンドリスクを軽減し、新技術をより確実に、より低コストでより早く市場に投入します。
  • パワフルで使いやすい:
    直感的なGUIとポストプロセッサでモデルを素早くセットアップし、GPUコンピューティングを活用して熱反応プロセスの複雑なシミュレーションを加速します。
  • ワールドクラスのサポート:
    APAの使用には、世界的に有名なサポートチームからのライブアシスタンスを含む、CPFD Softwareの膨大なサポートリソースへのフルアクセスが含まれます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

廃棄物から燃料ガス化へのデジタルスケールアップ

デジタル合成ガスモデルにより、廃棄物から燃料への技術の迅速なスケールアップが可能になりました。仮想テストにより、さまざまな原料で堅牢な性能が保証され、その結果、埋め立て廃棄物の大幅な転換と二酸化炭素排出量の最大80%削減が実現しました。

リソースと関連製品の詳細