Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

AVL EXCITE™ Acoustics by AVL 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 振動する構造物からの騒音放射を仮想的に予測します。

AVL EXCITE Acousticsは、波動ベースの手法を使用して、自由場条件でエンジンやパワーユニットなどの振動構造物からの騒音放射を計算します。一般的な有限要素(FE)ツールとシームレスに連携し、構造形状や振動データを簡単にインポートできます。これにより、効率的なNVHシミュレーションワークフローが可能になり、エンジニアは開発の早い段階で音響問題を予測、分析、対処できます。

回答はありません

利点

  • 周波数範囲:
    全周波数範囲に対応する1つの音響モデル。
  • 最適化されたファイルサイズとメモリ:
    大規模モデルの処理に最適化されたファイルサイズとメモリデマンド。
  • 短い分析リードタイム:
    モデルの準備から結果の評価までの短い分析リードタイム。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

エンジン/パワーユニットのノイズ評価と最適化

エンジンやパワーユニットの騒音放射を設計時に迅速に評価して最適化することで、費用対効果の高いNVH性能の向上と騒音源の評価が可能になります。

リソースと関連製品の詳細