なぜでしょうか 多層システムの振動音響応答をシミュレートします。
AlphaCellは、さまざまな励起(空中、構造伝導、乱流境界層)下での多層トリムの振動音響応答をシミュレートする完全なTMM/FTMMソリューションです。AlphaCellは、おそらくサーマルブリッジを考慮して、多層配置の定常熱特性も計算します。

AlphaCellは、さまざまな励起(空中、構造伝導、乱流境界層)下での多層トリムの振動音響応答をシミュレートする完全なTMM/FTMMソリューションです。AlphaCellは、おそらくサーマルブリッジを考慮して、多層配置の定常熱特性も計算します。


平面または曲面構造用の最先端モデル:等方性材料、直交異方性材料、性能板、繊維、発泡体、繊維質、粒状材料... さらに:不完全な界面、圧縮多孔質材料、微細構造モデル... 材料がリストにない場合は、伝達マトリックス入力を使用してください!

精度を犠牲にすることなく、メッシュサイズを小さくしてください。波形板と補強板、拘束層、積層複合材、ハニカムの周波数依存の等価パラメータを取得してください

どれをモデルにしたいですか?
ヘルムホルツまたは1/4波長共振器、共振器が取り付けられたプレート、固体または多孔質の介在物を含む材料、二重多孔質媒体、多孔質複合材料...?

AlphaCellは、多層スタックの温度プロファイルを含め、システムの熱特性を計算します。次に、このプロファイルを利用可能な粘弾性法則(WLF、ISO、アレニウス)と併用して、実際の温度での材料の正確な弾性特性を計算できます。

AlphaCellをあなたのワークフローにシームレスに統合してください。AlphaCellは完全にスクリプト化可能で、たとえばSSimcenter Hyperstudy などと組み合わせることができます。材料ライブラリから材料カードをエクスポートし、レイトレーシング法、SEA、E-BEM、E-FEAなどを使用してデータをエクスポートしてさらに計算することができます。
サンドイッチパネルやコンデンスモデルにAlphaCellモデルを活用しています。AlphaCellとMatelysのサポートは、当社のDECI-TEXアコースティックフェルトがどのように機能するかをよりよく理解するのに役立ちます。AlphaCellは、音響および減衰処理を設計するための優れた迅速なツールでもあります。