Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Advanced Cure Simulation by LMAT 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 硬化中の複合材料の歪みを予測して防止します。

ACS Advanced Cure Simulationは、複合材製造における硬化反応、残留応力、歪みを予測するために存在します。変形による組み立てや性能の問題に対処することで、エンジニアやメーカーに役立ちます。ACSは試行錯誤を減らし、プロセス開発コストを削減し、許容範囲が狭く高品質で複雑な複合材料の製造を可能にします

回答はありません

利点

  • 残留応力と亀裂:
    ACSでは、エポキシ複合材料のプロセスによる残留応力とひび割れのリスクをユーザーが予測できます。
  • ツーリング補償:
    複合材は製造中に歪むことがあり、組み立てに問題が生じる可能性があります。ACSでは、ユーザーは複合材の変形と補正された工具形状を予測できます。
  • ハイパーメッシュに完全に統合されています:
    ACSはSimcenterのハイパーメッシュ/OptiStructシミュレーションワークフローに完全に統合されています。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

曲面複合材のスプリングイン予測

ACSは、C字型複合積層板のプロセスによるスプリングイン変形をシミュレートし、製造前に正確な予測を可能にします。これにより、組み立ての問題が減り、開発コストが最小限に抑えられ、市場投入までの時間が短縮されます。結果は実験データと密接に一致しています。

リソースと関連製品の詳細