Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

3-matic by Materialise 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 大まかなトポロジーデータのクリーンアップ、表面品質の向上。

3-maticを使用すると、美しさと機能的な質感、ミシン目、パターンに加えて、強度、クッション性、気孔率、または軽量化のための複雑な内部および外部の格子構造を設計できます。STLデータを直接処理することで、設計はすぐにFEAまたは3D印刷の準備が整います。また、シミュレーションデータを消去し、メッシュをCADに変換し、トポロジー最適化出力からサーフェスを再設計します。

回答はありません

利点

  • これまでにない自由なデザインを体験してください:製品を完全にパーソナライズして、従来の製造方法では製造できなかったモデルを作成してください。
  • 格子構造で時間とコストを節約:美しい格子デザインを作成することで、材料費と印刷時間を短縮できます。これらの最適化された格子は、固体の材料ブロックよりも優れています。
  • マスターパーツの特性:空力、音響、クッションの特性や特性を変更したり、グリップ力を高めたり、多孔質構造でパーツの密度を制御したりできます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

スパイダーブラケットの最適化

3-maticは、格子構造、ジオメトリインターフェイスの平滑化、ソリッド領域の修正、ビルドプロセッサー技術の適用により、Simcenter OptiStructに最適化されたブラケットを強化しました。これにより、設計をトポロジー最適化出力から軽量で印刷可能なアディティブマニュファクチャリングの最終製品へと移行しました。