Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ActGreen Energy Efficiency Services 搭載 Siemens Healthineers

シーメンスヘルシニアーズ、ドイツのエアランゲンに本社を置く世界有数のヘルスケア企業です。
同社は医療技術と診断に重点を置いており、画像システム、検査診断、高度な治療法など、幅広い製品を提供しています。
シーメンスヘルシニアーズ、医療におけるブレークスルーを開拓することに専念しており、その革新は患者のアウトカムを改善し、医療をより利用しやすく持続可能なものにすることを目的としています。

医療提供者は、より持続可能な方法で医療を提供する必要性と、それを支援できる実績のあるパートナーとの共同アプローチの必要性を認識しています。リソースをより持続可能な方法で管理することは、医療提供者がすべての主要な利害関係者の間での評判を高めるのに役立ちます。

なぜでしょうか このサービスはどの課題に対応していますか?。

ActGreen Energy Efficiency Servicesは、エネルギー集約型プロセスを特定し、測定値を定義し、運用を最適化することで、医療提供者がエネルギー効率を大幅に改善し、環境への影響を軽減できるよう支援します。その結果、既存の医療技術スイートのエネルギー消費量の削減や患者スループットの向上が可能になり、エネルギー効率が向上します。

利点

  • エネルギー効率の向上は二重のメリットです。なぜなら、それを推進する運用効率は、多くの場合、患者とスタッフのエクスペリエンスの向上とコスト削減に貢献するからです。
  • リソースをより持続可能な方法で管理することで、医療提供者は、患者、従業員、公的および民間の支払者、規制当局、株主など、すべての主要な利害関係者の間での評判を高めることができます。
  • Siemens Healthineers、効率的な製品への革新的なアプローチ、運用実績における確かな実績、および高度なエネルギー監視技術へのアクセスにより、エネルギー効率の向上を実現できる独自の立場にあります。
  • ActGreen Energy Efficiency Services-キロワットあたりのケア量が増えます。

主要な機能