Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSICAM WEB?

SICAM WEBを使用すると、ユーザーはSICAM A8000デバイスを簡単に構成およびテストできます。SICAM A8000デバイスのIPアドレスをブラウザのアドレスバーに入力し、SICAM WEBログインダイアログにログインデータを入力するだけです。

SICAM A8000デバイスとの通信は、イーサネット接続を介して双方向になります。

権限と利用できるエンジニアリングおよび診断オプションは、ユーザーが管理者としてログインしているかゲストとしてログインしているかによって異なります。これに基づいて、デバイスと診断情報を読み取ったり、イベントやアラームのメッセージを確認したりできます。さらに、管理者には設定データを変更したり、テストルーチンを開始したりする権利があります。

主なメリット

ユーザーフレンドリーな体験を楽しんでください

明確に構成されたユーザーインターフェイスと論理的な操作手順は、あらゆる作業状況に最適化されています。

ダウンロードやインストールなしで使えます

SICAM WEBは、最新のウェブブラウザで無料で使用できます。時間のかかるダウンロードやインストールは必要ありません。

SICAM A8000の構成を合理化してください

SICAM WEBを使用すると、SICAM A8000デバイスをシームレスに設定してテストし、最大限の使いやすさを実現できます。

注目の機能

主な機能