Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSICAM VDIS/VDISプロなのか?

SICAM VDIS、SICAM VDIS Proは、中電圧配電システムにおける動作電圧の有無を検出して示すために使用される三相電圧検出および表示装置です。電圧検出および表示システムに関するIEC 62271-213規格に準拠しています。

SICAM VDIS、SICAM VDIS Proは、電圧測定用の短絡インジケータを接続することにより、低抵抗修正(LRM)インターフェースとして使用されます。

主なメリット

人員の安全を強化します

3.3 kVからの電圧を検出して、中電圧開閉装置の運転時の予防措置をサポートします。保守および運用中のリスクを軽減するために、明確な電圧状態表示で運用担当者を保護してください。

コンプライアンスを確保してください

SICAM VDISとVDIS Proを使用して、重要な安全規制と業界標準を遵守してください。当社のシステムは、信頼性の高い電圧検出機能を提供し、お客様の運用の完全性をサポートし、コンプライアンス要件を満たします。

運用を最適化します

通電されている回路や機器をすばやく識別し、時間のかかる手動チェックが不要になります。統合テストでメンテナンスフリーの操作をお楽しみください。

注目の機能

リソースを調べてください