時刻同期
通信時には共通の時間基準を設けてください。イーサネットNTP経由か、MODBUS RTUまたはIEC 60870-5-103通信プロトコルを使用するフィールドバス経由の外部時刻同期です。RTCによる内部時刻同期。
SICAM Tは、ネットワーク内の電気量を正確に測定するデジタルトランスデューサーです。この1台で包括的な監視を行ってください。
正確でタイムリーな電気ネットワークデータは、効果的な制御と運用上の認識に不可欠です。SICAM Tは最大60個の測定値を提供して、正確な制御、即時の通知、明確な視覚化を実現します。コンパクトな設計により、産業環境やユーティリティ環境での柔軟な用途が可能になります。
ダウンタイムを最小限に抑えるために、4つの高速アナログ出力と2つのバイナリ出力により、信頼性の高い制御と重大なイベントへの迅速な対応を可能にします。ユーザーフレンドリーなウェブサーバーで操作を簡素化し、余分なソフトウェアが不要になり、セットアップも簡単になります。
SICAM Tデジタルトランスデューサーで電気ネットワークを正確に監視してください。最大60個の測定値にアクセスして、産業用途における包括的な洞察と情報に基づいた意思決定を行います。
信頼性の高い自動化には、高速アナログ出力とバイナリ出力を使用してください。プロトコルを介して変電所の自動化、保護、またはSCADAと統合します。システムを安定させるために、運用上の変更に迅速に対応してください。
高いEMC耐性を備え、極端な温度でも確実に動作するようにトランスデューサを導入してください。ダウンタイムを最小限に抑え、メンテナンスを減らすことでパフォーマンスを維持できます。
通信時には共通の時間基準を設けてください。イーサネットNTP経由か、MODBUS RTUまたはIEC 60870-5-103通信プロトコルを使用するフィールドバス経由の外部時刻同期です。RTCによる内部時刻同期。
交流電圧測定用の4つの入力と、最大10Aの連続交流測定用の3つの入力。4つのオプションのDCアナログ出力は自由に設定可能で、個別にプログラム可能なバイナリ出力。
電圧、電流、電力、エネルギーの真のRMSを記録して計算します。また、電力周波数、位相角、力率、有効力率を記録して、情報に基づいた意思決定を行えるようにします。