統合型および標準型エンジニアリングを行います
すべてのシステムのデータ収集、モデリング、構成、パラメータ化を含む、プラント全体で統合された標準エンジニアリングを実行します。エンジニアリングを合理化して一貫した運用を実現します。
SICAM TOOLBOX IIはSICAM RTU用のエンジニアリングソフトウェアで、プラント全体で統合された標準エンジニアリングを提供します。自動化システムや中央制御室システムのプロセス情報を収集、モデル化、設定、パラメータ化するために使用してください。
複雑なプラントエンジニアリングを管理するのは難しいです。これはしばしば非効率性とコストの増加につながります。SICAM TOOLBOX IIは、サードパーティメーカーを含むすべてのシステムに対応する単一の統合ツールでプロセスを合理化し、標準エンジニアリング、品質と効率の向上を保証します。
重複したエントリを排除し、入力ミスを減らす中央データベースを利用することで、時間と労力を節約できます。スケーラブルでオブジェクト指向の設計により、わかりやすく透明なエンジニアリングが可能になります。オープンなインターフェースにより、エンジニアリングデータのインポートとエクスポートが簡単になり、転送が簡単になり、柔軟性が高まります。
エンジニアリング品質を向上させ、エンジニアリング効率を大幅に向上させます。エンジニアリングプロジェクトのコストを削減して、プラント運営におけるより合理的で効果的な開発プロセスを実現してください。
中央データベースを備えたすべてのシステムに標準のデータストレージを利用することができます。これにより、データ入力の作業負荷が軽減され、重複入力がなくなり、入力エラーが最小限に抑えられ、データの整合性が確保され、貴重な時間を節約できます。
オンラインとオフラインでシステムテストを行います。プレーンテキストの診断、リモートメンテナンス、同時ロギングとメッセージシミュレーションを使用して、トラブルシューティングを簡素化し、継続的な運用準備を整えます。
すべてのシステムのデータ収集、モデリング、構成、パラメータ化を含む、プラント全体で統合された標準エンジニアリングを実行します。エンジニアリングを合理化して一貫した運用を実現します。
正確なデータ管理と運用監視を実現します。自動化および中央制御室システムのエンジニアプロセス情報。SICAMオートメーションと中央制御室システムに機能を提供します。
IEC 61131-3規格に準拠するために、PLCアプリケーションにはグラフィカルユーザーインターフェイスを利用してください。