Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSICAM Q200電力品質レコーダーなの?

SICAM Q200は、電気システムの電力品質を継続的に収集および評価するための電力品質レコーダーおよびネットワークアナライザーです。電気エネルギーの質が不十分だと、計画外のダウンタイムや機器の故障を引き起こす可能性があります。SICAM Q200は、システムの動作を維持するために、電流、電圧、周波数、高調波などのAC特性を継続的に取得、視覚化、分析、送信します。弱点を特定し、品質プログラムを実施し、供給品質を確保して、機器の耐用年数を延ばし、ダウンタイムを削減します。SICAM Q200はPQデバイスのクラスA(IEC 62586-1/2、IEC 61000-4-30 Ed. 3)なので、正確な値を提供してくれるので信頼できます。EN 50160に準拠し、相互運用性と投資セキュリティのためにIEC 61850とModbus TCPをサポートしています。問題を早期に特定することで、時間とコストを節約できます。

主なメリット

ダウンタイムを減らす

機器の耐用年数を延ばし、計画外のダウンタイムを減らします。貴重な資産を守るために、電気エネルギー供給の弱点を特定して排除してください。

効率を向上させましょう

供給品質の問題を早期に特定することで、時間とコストを節約できます。ネットワークパラメータを包括的に記録することで、先を見越して運用効率とリソース配分を改善できます。

コンプライアンスを守りましょう

IEC 61000-4-30クラスA Ed.3のような標準に準拠した測定手順で投資を保護してください。メーカーに依存しない比較可能な測定値と、標準インターフェースやプロトコルとの相互運用性を期待してください。

注目の機能

リソースを調べてください