Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜPower Quality Instrument-SICAM Q100 なのか?

SICAM Q100は、高度な電力品質測定装置です。単線および多線システムの電気パラメータを監視します。電流、電圧、周波数、電力、高調波などのデータを収集、視覚化、評価、送信します。

電源の品質が悪いと、運用や安全に影響を与え、コストが高くなる可能性があります。SICAM Q100は品質パラメータをキャプチャして文書化するので、弱点を特定して運用を安定させるための対策を講じることができます。IEC 61000-4-30クラスAの電力品質測定からのコンプライアンスに関する検証可能なデータを期待してください。統合されたサイバーセキュリティは、機密データとシステムの完全性を保護します。是正措置をとるには、EN 50160に準拠した報告を使用してください。

主な利点

電源を最適化してください

産業および配電システムに信頼性の高い電源を供給してください。供給品質パラメータを見つけて文書化して、弱点を特定します。問題を解決し、業務を継続するための対策を講じる

規格に準拠した測定値を取得してください

法廷で使用するために、法的に有効で契約に準拠した測定値を入手してください。規制順守をサポートし、重要な意思決定のための信頼できるデータを提供します。

データを安全に交換しましょう

オープンかつ透過的に接続して、多様なシステムとの相互運用性を実現してください。改ざんを防ぐために機密データを安全に送信してください。インフラストラクチャ全体で信頼性の高いデータ交換ができる信頼できる環境を作りましょう。

主要な機能

関連情報を探す