Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SICAM Protocol Test System (PTS) を選ぶ理由は?

SICAM PTSは、変電所制御のシステムプランナーやオペレーター向けのPCベースのツールです。複雑なシステム内のデバイスの動作を分析してシミュレートすることで、日常業務を簡素化します。

初期テストで、さまざまなプロトコル解釈や入手できないコンポーネントによるプロジェクトの課題に対処します。さまざまなプロトコル間の通信Test して分析し、物理的なハードウェアなしでオートメーションデバイスとサブシステム全体をシミュレートします。

SICAM PTSのシンプルな操作はトレーニングを必要としないため、迅速な導入と効率的な使用が可能です。適合性テスト、障害分析、長期間の記録を行って、システムの信頼性を高め、費用のかかるプロジェクトの遅延を減らします。

主なメリット

運用を簡素化します

デバイスと動作をシミュレートすることで、システム計画を合理化します。SICAM PTSで変電所制御システムを効率的かつ効果的に管理しましょう。

安全な長期投資

ベンダーに依存しない均質な運用と業界標準プロトコルのサポートにより、信頼性が高く将来性のあるテスト環境で資産を保護できます。

テストと試運転を効率化

デバイスのエラーを迅速に特定して解決し、明確な結果が得られます。プロジェクトのスケジュールを短縮し、システムを確実に導入してください。

注目の機能

リソースを調べてください