PQデータのアーカイブを一元化
障害記録、電力品質データ、レポートを一元的にアーカイブします。このベンダーニュートラルなシステムを使用して、フィールドデータを評価してアーカイブします。システムの品質の概要をすばやく明確に把握できます。
Siemens SICAM PQSは、障害記録と電力品質データを分析およびアーカイブするための一元化されたソフトウェアです。システムの品質の概要が明確になり、信頼性の高い電力供給が保証されます。
現代の電力網は、再生可能エネルギーや分散型発電事業者からの課題に直面しており、電圧品質の問題、中断、生産損失の原因となっています。SICAM PQSはすべての電力品質パラメータを確実に記録して評価し、弱点を積極的に特定して排除します。
障害記録とPQデータのアーカイブを一元化して、分析と報告を合理化します。毎日、毎週、または毎月のレポートを自動的に生成し、グリッドコードをEN 50160などの基準に照らして評価し、コンプライアンスを確認します。サードパーティのデバイスとさまざまな通信プロトコルを統合して、運用監視を簡素化します。
送配電網の高い信頼性と可用性を維持してください。
ネットワーク障害の原因と開発を分析して、トラブルシューティング担当者を効率的に配置し、ダウンタイムを最小限に抑え、不適切な電圧品質によるコストを削減します。
キャプチャしたPQデータをオンラインでグリッドコードテンプレートと比較し、弱点と障害源を特定して体系的に排除します。
障害記録、電力品質データ、レポートを一元的にアーカイブします。このベンダーニュートラルなシステムを使用して、フィールドデータを評価してアーカイブします。システムの品質の概要をすばやく明確に把握できます。
IEC 61850、IEC 60870-5-103、SIMEAS Rマスター、SICAM Q80マスターなど、さまざまなプロトコルを使用してデバイスを接続してください。COMTRADEとPQDIF形式でサードパーティのデバイスからデータをインポートして、包括的なシステムを監視できます。
記録された電力品質データを、グリッドコードテンプレート(EN 50160 MV、EN 50160 LV、IEC 61000、およびユーザー定義規格)と照合してオンラインで評価します。ネットワーク品質に関する日次、週次、月次、または年次のレポートを自動的に生成します。