Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSICAM PQ Analyzer なの?

SSICAM PQ Analyzer は、堅牢な電力品質分析を提供します。アーカイブされた測定データ、障害記録、パフォーマンスを評価して、電力網を効果的に管理してください。

SICAM PQアナライザーは、構造化された障害記録分析と障害ロケーターを提供して、問題解決を迅速化します。ネットワークの信頼性を確保するために、制限値違反を表示し、データ開発を長期にわたって監視します。

Incident Explorerを使用すると、アーカイブされた障害の概要が明確になり、時間関連の評価やトポロジカルな評価によって迅速に特定できます。PQ Inspectorは、PQインデックスを介してネットワークの電力品質の概要をすばやく表示し、不一致の原因を検出します。レポートブラウザからの自動レポートは、一貫した監視とネットワークパフォーマンスの洞察を提供します。

主な利点

障害解消を加速します

電力ネットワークの障害解決を効率化します。障害ロケーターと構造化された障害記録分析を使用して、ネットワーク障害を迅速に排除します。ダウンタイムを減らし、運用の安定性を回復します。

ネットワークに関する包括的な洞察を得る

PQレポートには、制限違反の概要が簡単にわかります。定期レポートを使用して、時間範囲にわたるデータ開発を監視します。データをダイアグラムに表示するには、カレンダーツールで時間範囲を選択します。

電力品質管理を改善してください

簡潔なPQインデックスデータがあれば、測定値とグリッドコードの不一致を検出して、コンプライアンスを維持し、ネットワークパフォーマンスを最適化できます。

主要な機能

関連情報を探す