Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
携帯電話にヘルメットをかぶり、濃い青色の背景にスタイリッシュなSiemens の「X」のグラフィックを重ねた、笑顔のエネルギー労働者。

Siemens、エンリット・ヨーロッパ、11月10日から12日、ホールa.A50、ウィーン

AIを搭載したグリッドが、停電を最大30%削減しながら、容量を最大30%増やす方法をご覧ください。

なぜSICAM PPCコンパクトなのか?

シカム(PPC) Compactは、太陽光発電所の制御と最適化を目的とした最先端のプラットフォームです。大規模な屋上太陽光発電所と中小規模の地上設置型太陽光発電所を電力網にシームレスに統合し、最大のパフォーマンスとグリッドコードコンプライアンスを保証します。SICAM PPCは、次のようないくつかの高度な機能を提供します アクティブ・パワー・コントロール、 無効電力と電圧制御、 周波数応答制御、と フォールト・ライドスルー。

SICAM太陽光発電所制御コンパクト(PPC)のメリット:

  • 最大化されたエネルギー収量: 太陽光発電所の生産量を最適化して、効率を最大限に高めましょう。
  • 送電網の安定性の強化: グリッドコードの遵守を確保し、安定した運用を維持してください。
  • 信頼できるパフォーマンス: 堅牢なシステム設計でダウンタイムを最小限に抑えます。
  • 将来を見据えたソリューション: 進化する送電網の要件と市場の需要に適応してください。
  • 監視の簡素化: 一元管理と監視で管理が簡単です。

主な利点

シームレスなグリッド統合

SICAM PPCは、信頼性の高い運用に必要なすべての基準に準拠し、太陽光発電システムをグリッドにスムーズに統合します。

最適なエネルギー収穫

有効電力と無効電力を正確に制御してエネルギー出力を最大化し、太陽光発電設備からの発電量を可能な限り高めます。

堅牢なシステム信頼性

高度なフォールトライドスルー機能と周波数応答制御により、SICAM PPCは厳しい条件下でも継続的かつ安定した動作を保証します。

主要な機能

業界

Select...

ソーラーのSICAM PPC

太陽光発電所の管理では、SICAM PPCは有効電力と無効電力の制御を通じて太陽光発電設備を最適化し、最大限の効率を確保します。その周波数応答とフォールトライドスルー機能により、信頼性が高く安定したエネルギー生産が保証されます。SICAM PPCは、グリッドインフラストラクチャとシームレスに統合することで、開発者が規制要件を満たし、優れたエネルギー出力を提供できるよう支援します。これは、現代の太陽光発電所に欠かせないものとなっています。

太陽光発電業界向けの太陽光発電パネル

ソーラーのSICAM PPC

太陽光発電所の管理では、SICAM PPCは有効電力と無効電力の制御を通じて太陽光発電設備を最適化し、最大限の効率を確保します。その周波数応答とフォールトライドスルー機能により、信頼性が高く安定したエネルギー生産が保証されます。SICAM PPCは、グリッドインフラストラクチャとシームレスに統合することで、開発者が規制要件を満たし、優れたエネルギー出力を提供できるよう支援します。これにより、現代の太陽光発電には欠かせないものになります。

データセンター用の再生可能エネルギーを生成するソーラーパネル

プロのヒント-SICAMPhotovoltaic Plant Control

SICAM PPC Compactがどのようにインバータを調整し、グリッドコンプライアンスを確保し、出力を最適化するかをご覧ください。