Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSICAM P850 パワーメーターデバイスなの?

SSICAM P850 は多機能な測定装置です。電流、電圧、周波数、電力、高調波などの電気変数を取得、視覚化、評価、送信します。システムの電力品質分析のための包括的なデータを確認してください。

再生可能エネルギーを増やすと、安定した電力品質が損なわれる可能性があります。SICAM P850 は、単相、3線、4線システムの電源品質を測定することでこれを解決します。送電網を監視し、障害を防ぎ、電力品質を一定に保ってください。

パラメータ設定、診断、評価、レポート用の統合Webサーバーでデバイスを簡単に操作できます。IEC 61000-4-30標準測定値を使用して信頼性が高く一貫したデータを取得し、グリッドの安定性と運用効率を向上させます。

主なメリット

エネルギーを効果的に移行しましょう

系統監視、制御、自動化システムをあらゆる電圧レベルで適応させ、最適化します。電力品質の変動を防ぎ、障害を防ぎ、事業に必要な電力を安定して供給してください。

データをキャプチャして分析します

最新の送電網コンポーネントからのデータを処理して分析します。大量のデータを収集して、グリッドの状態を把握し、変化の計算分析を行い、資産のパフォーマンスを向上させてください。

グリッドを効率的に拡張してください

グリッドのパフォーマンスを向上させ、よくある課題を克服してください。全体の予算を抑えながら、デジタルイノベーションとスマートデータをグリッド拡張に活用してください。

注目の機能

リソースを調べてください