Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
携帯電話にヘルメットをかぶり、濃い青色の背景にスタイリッシュなSiemens の「X」のグラフィックを重ねた、笑顔のエネルギー労働者。

Siemens、エンリット・ヨーロッパ、11月10日から12日、ホールa.A50、ウィーン

AIを搭載したグリッドが、停電を最大30%削減しながら、容量を最大30%増やす方法をご覧ください。

なぜSICAM Power Control なの?

SICAM Power Controlは、再生可能エネルギー発電、エネルギー貯蔵、分散型エネルギー資源の増加に伴い、電力システムをインテリジェントで柔軟に制御します。太陽光発電所、蓄電システム、ハイブリッドプラント、マイクログリッド、産業用電力アプリケーションの管理を1つのモジュラープラットフォームに統合します。SICAM 8パワーオートメーションプラットフォーム上に構築されており、運用要件の変化に応じて効率的なエンジニアリング、試運転、システム拡張をサポートします。統合されたSCADA機能とElectrification Xへの接続により、SICAM Power Controlは、複雑さを軽減し、運用効率を向上させ、幅広いアプリケーションにわたって信頼性が高くスケーラブルで将来を見据えたエネルギー管理を可能にし、パフォーマンスとレジリエンスを向上させ、世界中の事業者と資産所有者の長期的な価値創造を支援します。

主な利点

スマートエネルギー — 実際のビジネス価値

1つの柔軟なプラットフォームで発電、貯蔵、負荷をインテリジェントに制御することで、再生可能エネルギーの統合を最大化し、運用コストを削減し、レジリエンスを強化します。

よりレジリエントな未来を支える

再生可能エネルギー、貯蔵、従来の資産を1つのソリューションにまとめることで、効率を高め、独立性を高め、信頼性が高く将来を見据えたエネルギー事業が可能になります。

より多くの価値を引き出すコントロール

柔軟な自動化、最適化された配送、統合監視により、システムの複雑さを機会に変えて、より安全でスマートで経済的な運用を実現しましょう。

主要な機能

ウェンデル・マイクログリッド・ドローン

ウェビナー:公益事業向けマイクログリッドソリューション

Siemens SICAMによる耐障害性、効率性、拡張性に優れたエネルギー:
デュークエナジーがSiemens 専門家に加わります。

ユースケース

プラントのSICAM Power Control

次のようなユースケースを有効にしてください

  • ピークシェービング(世代のみ)
  • ピーク拡散(世代のみ)
  • ランプレートコントロール
  • 再生可能エネルギーのスムージング
  • 渋滞管理
  • アービトラージ

グリッドコードに準拠した信頼性の高い太陽光発電所の制御と監視を実現して、安定して経済的に成功させましょう。

太陽光発電所のイラスト
ユースケース

マイクログリッドのSSICAM Power Control

次のようなユースケースを有効にしてください

  • ピークシェービング(生成と負荷)
  • タイムライン制御(生成と読み込み)
  • 自己消費の最適化
  • デマンドチャージの引き下げ
  • 電気料金の最適化
  • アイランド・オペレーション

複雑なエネルギーシステムを制御し、運用コストを削減し、既存の資産の価値を最大化します。

マイクログリッドのイラスト