モジュラーアーキテクチャ
SICAM PASのモジュール式でスケーラブルなアーキテクチャを使用して、増大する運用上の需要に適応してください。アプリケーションを複数のコンピュータに分散させて、パフォーマンス、可用性、柔軟なデータ収集を向上させてください。
SICAM PAS は、変電所内の電源装置とプロセスを監視および制御するためのエネルギー自動化用の電力自動化システムです。
発電と配電は、適応性のある監視システムを必要とする急速な業界の変化に直面しています。SICAM PAS は、既存のインフラにシームレスに統合できる、スケーラブルでオープンな変電所制御システムを提供します。IEC 61850などのさまざまな通信プロトコルをサポートしており、信頼性が高く安全なデータ交換が可能です。
モジュール式でスケーラブルなアーキテクチャは、長期的な使いやすさに対する要求の高まりに適応します。広範なプロトコルをサポートするオープンシステムにより、多くの種類のデバイスとの統合が可能です。ユーザーフレンドリーなインターフェースとオンラインパラメータ設定により、構成とメンテナンスが簡単になります。
SSICAM PAS を使用して変電所の運用を改善し、効率的な制御と監視を行います。システムの状態を明確に視覚化して、エネルギーオートメーションにおける効果的な管理と情報に基づいた意思決定を行います。
安全な通信のためには、セキュリティ基準に準拠した、構造化された信頼性の高いシステムに頼ってください。堅牢なデータ転送と非対称暗号化を使用して、重要なインフラストラクチャを保護してください。
操作が簡単で柔軟なシステムで、ハードウェアとソフトウェアのコストを削減します。直感的なインターフェイスで、新しいデバイスのインストールとパラメータ設定を簡単にします。
SICAM PASのモジュール式でスケーラブルなアーキテクチャを使用して、増大する運用上の需要に適応してください。アプリケーションを複数のコンピュータに分散させて、パフォーマンス、可用性、柔軟なデータ収集を向上させてください。
さまざまなメーカーのさまざまな保護ユニット、IED、制御ユニットを統合します。IEC 61850、IEC 60870-5-101/101/103/104、DNP V3.0、プロフィバスDP、MODBUSなどのプロトコルを使用して、SSICAM PAS とデータを交換してください。
システムの状態を明確にするために、SSICAM SCC でプロセスを一元的に制御および監視します。統合されたテストと診断により、デバイスのセットアップが簡単になり、試運転とメンテナンスが効率的になります。