電気変数を取得して処理します
AC電流、電圧、電力タイプ、高調波などの電気変数を収集、表示、送信します。IEC 61000-4-30に従って、測定値とイベント(ちらつきを含む)を処理して、正確で規格に準拠したデータ収集を行います。
SICAM P855 は、包括的な電気パラメータの監視と報告のための電力品質(PQ)レコーダーです。さまざまな電力システムにわたって、AC電流、AC電圧、電力タイプ、高調波などの主要な電気変数を収集、表示、送信します。
電源の品質が悪いと、運用や安全に悪影響を与えるだけでなく、コストも増加します。SICAM P855 は、供給品質パラメータを包括的に取得して文書化することでこれに対処します。弱点を特定し、安定して信頼できる電力を確保するための対策を講じてください。
包括的なネットワークパラメータを取得して、供給品質の問題を積極的に特定してください。重大な結果を防ぎ、運用コストを削減するために、迅速な対策を講じてください。
EN 50160に従って自動PQレポートを生成します。手作業を減らし、PQ分析のための明確で標準化された文書を入手してください。
標準インターフェースとの相互運用性を実現します。PQDIFとコムトレード形式を使用してデータを交換します。メーカーに依存しない、比較可能な測定値が得られるため、柔軟なシステム統合が可能です。
AC電流、電圧、電力タイプ、高調波などの電気変数を収集、表示、送信します。IEC 61000-4-30に従って、測定値とイベント(ちらつきを含む)を処理して、正確で規格に準拠したデータ収集を行います。
標準インターフェイスを介して接続します:Modbus TCPとIEC 61850エディション2のイーサネット、またはModbus RTUとIEC 60870-5-103を備えたシリアル。ネットワーク全体で堅牢な通信とデータ交換を実現します。
パラメータ設定、診断、評価のために、内蔵のWebサーバーを介してデバイスと対話します。包括的なイベントおよびフォールトレコーダー機能にアクセスします。PQデータを直接管理して分析します。