Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSICAM P50/55パワーメーターデバイスなの?

SICAM P50/55は電気システム用の電力メーターです。100を超える測定値を収集して表示し、グリッドネットワーク全体のエネルギー消費量と電力品質を監視します。

電力の安定供給やエネルギー使用の最適化に苦労していますか?当社のSICAM P50/55パワーメーターは、運用上の洞察を提供するためにエネルギーデータを継続的に記録します。消費源とピーク時間を特定して、エネルギーコストを削減し、電力品質の変動を防ぎます。

電力品質分析のために、高調波を含む100以上の電気値を測定します。PROFIBUS-DP、MODBUS RTU/ASCII、またはIEC 60870-5-103プロトコルを使用して既存のシステムと統合してください。停電時にもデータを保存できるように、データの記録と監視にはグラフィックディスプレイと1 MBのメモリを使用してください。

主なメリット

エネルギー使用量の削減

電気システムのエネルギー消費源とピーク使用時間を特定します。エネルギーコストの配分と削減に関する洞察を得てください。

電力の安定性を維持してください

電力品質の変動や送電網の障害を防ぎましょう。監視、制御、自動化システムを最適化して、エネルギー移行中の電力が安定するようにします。

データで最適化します

グリッドコンポーネントからのデータを処理して分析し、グリッドの状態に関する貴重な洞察を得て高度な分析を行います。情報に基づいた意思決定により、資産のパフォーマンスを改善し、耐用年数を延ばします。

注目の機能

リソースを調べてください