all
電気パラメータを測定します
電流、電圧、電力、高調波、周波数などの電気パラメータを測定して計算します。処理と視覚化のためにこれらの値をIEC 60870-5-104経由でコントロールセンターに送信するか、MODBUS TCP経由でオートメーションシステムに送信します。
配電システムからの測定値を使用して、電力システム管理と費用対効果の高い計画をサポートします。電気ネットワークの運用を最適化し、情報に基づいた意思決定を行うための洞察を得てください。
イーサネット接続により配線要件を軽減し、設置とメンテナンスを簡素化します。GPRSやUMTSなどのモバイル通信を介してリアルタイムのデータを送信し、データレートを下げて効率的な更新を行います。
統合されたWebサーバーはユーザーフレンドリーな操作を提供し、パラメーター化のための追加のソフトウェアは不要です。コンバーターや追加のケーブルを避け、セットアップと継続的な管理を合理化します。
電流、電圧、電力、高調波、周波数などの電気パラメータを測定して計算します。処理と視覚化のためにこれらの値をIEC 60870-5-104経由でコントロールセンターに送信するか、MODBUS TCP経由でオートメーションシステムに送信します。
IEC 60870-5-104やMODBUS TCPなどのプロトコルを使用して、オンライン測定をネットワーク制御および自動化システムに統合します。変圧器と分散型発電を監視して、電圧と負荷を制御します。
電圧、周波数、高調波、アンバランスについて、基本的な電力品質プロファイルを監視してください。プロトコルまたはバイナリ出力でアラームや制限違反の通知を受け取るので、重大なイベントを把握できます。