ジェネレーショントリップや送電網の障害が発生した場合でも、産業運営の回復力を維持してください。SICAM LSは、30〜70ミリ秒で超高速の電力ベースの負荷制限を行い、周波数の安定性を維持し、連鎖停止を防ぎます。IEC 61850 GOOSEに基づいて構築されており、50の優先レベルで300の負荷まで拡張でき、SIPROTEC保護およびSICAM RTUとシームレスに統合されています。典型的な用途には、石油・ガスプラント、化学施設、データセンター、鉱業などがあります。これらの作業では、ダウンタイムはコストがかかり、安全性が重要です。SICAM 8ポートフォリオの一部として、SICAM LSはSICAM DLM、SICAM MGC、SICAM PPCコンパクト、およびSICAM SOGと連携して、よりスマートで安全なエネルギーの未来のための動的負荷管理、マイクログリッド制御、および自己最適化グリッドを可能にします。