Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ架空送電線用の短絡インジケーター — SICAM?

Siemens SICAM FSI(障害センサーインジケーター)を使用して、MV架空送電線ネットワーク用の障害検出装置を提供しています。このデバイスは、接地障害や短絡を迅速かつ確実に特定して通知することで、ネットワークの可用性を高めます。バッテリー寿命10年のメンテナンスフリー設計は、非常にユーザーフレンドリーで費用対効果の高いソリューションです。SICAM FSIには2つのバージョンがあります。6MD2314-1AB10 — 通信なし:障害はLEDによってデバイスに直接通知されます。6MD2314-1AB11-通信あり:ローカルLEDディスプレイに加えて、地絡や短絡は、安全な無線接続を介してゲートウェイ (SICAM FCG) に転送されます。SICAM FCG(フォールトコレクターゲートウェイ)は、GPRS経由で上位コントロールセンターへの接続を確立し、コントロールセンターにメッセージを送信します。

主なメリット

メンテナンスとエネルギー使用量を削減します

SICAM FSIはメンテナンスフリーです。10年後にバッテリーを交換するだけです。自立型センサーはデバイスのエネルギー消費量を削減し、電源バッテリーの耐用年数を延ばします。

ダウンタイムの短縮

迅速な障害検出、正確な障害箇所の特定、および保守チームへの情報提供により、架空送電線のダウンタイムが短縮され、可用性が高まります。

デバイスを簡単に設定してください

SICAM FSIのQRコードと、DIPスイッチではなくウェブブラウザを使って、すばやく簡単にデバイス設定ができます。

注目の機能

特徴と機能

リソースを調べてください