継続性を維持してください
メインインカマーフィーダーがトリップした後でも、継続的に機能し続けます。内蔵リチウム電池がデバイスに電力を供給し、信頼性の高い障害検出と信号を送り、送電網を安定させます。
SICAM Fault Passage Indicator (FPI) は、中電圧ケーブルネットワークの短絡や接地障害を検出して知らせます。グリッド運用を効率的に分散し、迅速な障害検出とメッセージ処理を可能にするために不可欠です。
配電網の予期しない停電による重大な混乱を避けてください。SICAM FPIは、中電圧ケーブルネットワークの位相障害とアース障害を迅速に検出します。その電流センサーは障害電流を識別し、光ファイバーケーブルを介して即時に信号を送信して、迅速な対応と効率的なグリッド復旧を実現します。
停電時でも連続運転を維持できます。SICAM FPIは内蔵リチウム電池で自立します。SCADAシステムへのリモート障害表示用のバイナリ出力を設定して、診断プロセスを合理化します。ローカルLEDインジケータを使用すると、障害をすぐに視覚的に確認でき、トラブルシューティングを迅速に行えます。
ケーブルグリッドと架空線を迅速かつ効率的に復旧させて、ダウンタイムを減らし、サービスの継続性を高めましょう。
自治体やDSOの運用を最適化して、運用コストを大幅に削減できます。最適化された電圧および容量管理を含む最新のソリューションを活用して、増大する電力需要を満たします。
障害を迅速、柔軟に、直接報告してください。当社のクラウドサービスは、場所などの障害情報をメンテナンスクルーに送信します。これにより、グリッドコントロールセンターがなくても管理が合理化され、復旧が迅速になります。
メインインカマーフィーダーがトリップした後でも、継続的に機能し続けます。内蔵リチウム電池がデバイスに電力を供給し、信頼性の高い障害検出と信号を送り、送電網を安定させます。
各センサーのロータリースイッチを使用して、相および接地障害の正確な故障電流閾値を設定します。ネットワークのニーズに合わせて、相障害の検出を200Aから1200A、接地障害の検出を10Aから300Aにカスタマイズします。
堅牢でノイズのない通信を実現するには、センサーとSICAM FPIの間には絶縁プラスチックの光ファイバー接続を使用してください。厳しい環境でもデータを確実に送信して、正確な障害検出とシグナリングを行います。