なぜSICAM FCM plus なの?
SICAM FCM plus は、中電圧ケーブルグリッド用の短絡および接地障害インジケータで、SiBushing統合センサーと互換性があります。6.6kVから36kVまでの共振型、補償型、絶縁型、固体接地型の中性点システムのグリッド状態を監視し、透明性を高めます。
再生可能エネルギーの統合は、安定した電力供給に課題をもたらし、計画外の停電を引き起こします。SICAM FCM plus は、指向性および無指向性の短絡と地絡の監視を通じて、正確で迅速な障害位置特定でこの問題を解決します。サービスを迅速に回復し、ダウンタイムを最小限に抑え、グリッドの耐障害性を高めます。
SiBushingセンサーのRJ45プラグ接続は簡単で、設置コストを削減できます。このデバイスは正確な温度補正機能を備えているため、再校正やメンテナンスが不要です。RS485 MODBUS RTUインターフェースを介してリアルタイムの測定値にアクセスし、運用管理を改善します。