Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSICAMFCMなのか?

SICAM FCMは、中電圧開閉装置用のデジタル短絡および接地障害インジケータです。また、低電圧システムの電力計としても機能し、地域のエネルギー供給状況を正確に把握できます。

電力網事業者は、透明性と信頼性が高く持続可能な運用を必要としています。SICAM FCMは、正確な障害位置特定とリアルタイムの測定値でこれらのニーズに応えます。障害を迅速に特定して解決し、電力システムの停止を最小限に抑え、安定した供給を確保します。キャリブレーションを必要としない高品質で正確な測定技術の恩恵を受けてください。統合されたModbus RTUインターフェースは、運用と計画のサポートに最新の値を提供し、集中的な投資を可能にします。薄型設計により、低電圧スイッチベイのスペースも最適化されます。

主なメリット

停電を最小限に抑える

選択可能な情報で、正確で迅速な障害位置特定を実現します。自己修復アプリケーションをサポートして、補給時間を数分または数秒に短縮します。停電や消費者の支払い損失を最小限に抑えて、送電網の信頼性を高めます。

未来に投資してください

最新の測定値を運用と計画に活用してください。電力システムの計画と拡張に焦点を当てた投資をサポートします。校正や調整が不要な正確な測定技術の恩恵を受けます。

透明性を高めましょう

正確な知識を身につけて、地域のエネルギー供給システムを改善してください。最新のModbus RTU測定値にアクセスし、障害情報と動作状態を表示して、正確な分布評価と制御の強化を行います。

注目の機能

リソースを調べてください