なぜSICAM Fault Collector Gateway (FCG) なのか?
SICAM Fault Collector Gateway (FCG) は、SICAM障害センサーインジケーターから負荷電流値と配電線障害を受信することでグリッド管理を変革し、運用上の大きな利点をもたらします。

SICAM Fault Collector Gateway (FCG) は、SICAM障害センサーインジケーターから負荷電流値と配電線障害を受信することでグリッド管理を変革し、運用上の大きな利点をもたらします。

障害箇所をリアルタイムで特定することで、停電時間を大幅に短縮し、かつてないほど迅速にサービスを復旧できます。
メンテナンスクルーが正確な障害データを使用して迅速かつ効率的に対応できるようにすることで、グリッドを迅速にオンラインに戻すことができます。
流通ネットワークを包括的かつリアルタイムで監視することで、業務に対する認識と意思決定が向上します。
SICAM FCGは、DC 19V、DC 88V、またはDC 176Vの閾値を選択できるバイナリ入力を備えているため、干渉レベルの増加に合わせてピックアップ電圧を最適に調整できます。
SICAM FCGは、SICAM FSIとコントロールセンター間の通信ネットワーク上のゲートウェイデバイスとして機能し、SICAM FSI間の通信にインターワーキング機能を提供します。
短距離無線モジュールは、無線リンクを介してSICAM FSIと直接通信します。SICAM FSIによって検出された配電線の障害またはその他のステータス変化は、短距離無線モジュールを介してSICAM FCGに伝達されます。