SICAM EGSは、地域の配電所、低電圧およびヒューズ配電キャビネット、ケーブル配線キャビネット、住宅接続ボックスで使用されています。
SENTRON 3NACOMヒューズインサートと組み合わせると、変圧器を改造したり、ワイヤレス通信を使用して再配線したりすることなく、SICAM EGSで低電圧分岐電流をキャプチャできます。
SICAM EGSには次の利点があります。
- 恒久的なグリッド監視: 既存のインフラを最大限に活用するために
- 最小スペースの使用率:完全な再構築なしで最も狭い流通のため、改造に最適です。
- 費用対効果の高い簡単な設置: 事前に設定されたデバイス、簡単な設置、試運転により、短い変換時間が保証されます
- 実績のあるSICAM A8000テクノロジー: SICAM 8プラットフォームに基づく将来への投資
- Cybersecurity: 重要インフラにおけるITセキュリティ要件の充足