Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ケーブルに接地障害インジケータがある理由-SICAM EFI?

SICAM EFIを使用して、中電圧ケーブルネットワークの接地障害を検出してください。ソリッドまたは低抵抗の接地グリッドのラジアルまたはオープンリングケーブルネットワークの障害を検出し、(ローカルおよびリモートで)表示します。

SICAM EFIは、外部センサーからの電流値を継続的に評価します。設定した閾値を超えるとすぐに地絡を検出して通知するので、サービスの復旧が早まり、ネットワークの可用性が向上します。

デュアルAC/DC電源とバッテリーで継続的な動作を保証し、主電源が切れた後も機能を維持します。スプリットコアセンサーを使用して簡単に設置でき、MVケーブルへの改造に最適です。内蔵の拘束装置は、突入電流や自動閉鎖操作による誤った障害検出を防ぎ、正確で信頼性の高い表示を提供します。

主な利点

より高い信頼性

ラジアルネットワークとオープンリングネットワークでは、地盤障害をより迅速に検出して特定できます。

より迅速なサービス復旧

流通ネットワークの可用性の向上、ダウンタイムの減少、収益損失の軽減に頼っています。

設定は簡単です

DIPスイッチを使用してセットアップを効率化します。

主要な機能

リソースと関連製品を探してください

今すぐ始める