SICAM DLMは、充電インフラ用の動的負荷管理アプリケーションです。これにより、グリッド接続条件の順守が可能になり、機器の過負荷が回避され、グリッド拡張要件が軽減され、電力料金が最小限に抑えられます。この堅牢で信頼性が高く柔軟なソフトウェアソリューションは、新しい充電インフラを構築する際の課題を効率的に解決します。

SICAM DLMは、充電インフラ用の動的負荷管理アプリケーションです。これにより、グリッド接続条件の順守が可能になり、機器の過負荷が回避され、グリッド拡張要件が軽減され、電力料金が最小限に抑えられます。この堅牢で信頼性が高く柔軟なソフトウェアソリューションは、新しい充電インフラを構築する際の課題を効率的に解決します。

負荷をインテリジェントに管理し、既存のネットワーク容量の効率を高めることで、グリッド補強の必要性を減らし、完全に回避できるようにします。
需要を平準化し、消費量をリアルタイムで制御することで、変圧器を過負荷から保護し、高価なピーク負荷を最小限に抑えます。
さまざまな同時係数で充電インフラを最大限に活用しながら、オペレーターが要求する負荷軽減を含む系統接続要件を満たします。
SICAM DLMは、LinuxベースのSICAM A8000コントローラーで動作するか、サードパーティの産業用PCではSICAM 8ソフトウェアソリューションとして動作します。SICAM Device Manager は、統合されたグラフィックエディターやブラウザベースのHMIなどのエンジニアリングを処理します。
SICAM DLMは、電力配分を最適化するために、スプリット、スプリットウィズプライオリティ、ラウンドロビン、FIFO、FILOといった複数の充電戦略をサポートしています。安定した、信頼性の高い負荷制御により、最大250台の充電ステーションを管理できます。
SICAM Function Point Manager を通じてライセンスされたSICAM DLMは、インフラストラクチャに合わせて拡張でき、Electrification Xと統合されます。互換性のあるHMIパッケージは、タブレットやディスプレイをサポートしているため、さまざまなサイトを直感的に監視できます。