Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSICAM DISTOソフトウェアなの?

SICAM DISTOは、保護リレーからのデジタル障害記録を自動的に検出して保存します。重大な送電網イベントを分析し、当社のソフトウェアで障害の包括的な履歴にアクセスして詳細な調査を行います。

保護リレーは、障害記録用のメモリが限られているため、詳細な分析ができません。SICAM DISTOは、変電所通信を介して自動的にレコードを取得してPCに保存します。グリッドイベントの完全なアーカイブを維持して、データを失うことなく正確で詳細な分析を可能にします。

さまざまなツールで簡単に分析できるように、標準化されたOMTRADE形式(IEC 60255-24)を使用してください。SICAM DISTOは、IEC 61850トランスミッションからCOMTRADEファイルを認識して解凍し、データ管理を簡素化します。IEC 60870-5-103では、保護関連の情報を含む詳細なイベントリストを作成し、効果的な意思決定のための包括的な洞察を提供します。

主なメリット

グリッドイベントを分析します

保護リレーからのデジタル障害記録を自動的に保存および管理して、重大なグリッドイベントを正確に把握します。業界標準のIEC形式を使用してデータを分析し、運用上の理解を深めます。

データ管理を効率化

PC上のあらかじめ設定されたディレクトリに記録を保存することで、妨害データの整理と取得を簡素化します。データが必要なときはいつでも、標準のオペレーティングシステムツールを使用して、保存されたファイルにリモートでアクセスできます。

業務を改善します

SIGRA やその他の分析ツールを使用して、電流、電圧、イベントの時間依存の挙動をグラフとして視覚化し、系統の乱れを明確に把握できます。

注目の機能

リソースを調べてください