Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
携帯電話にヘルメットをかぶり、濃い青色の背景にスタイリッシュなSiemens の「X」のグラフィックを重ねた、笑顔のエネルギー労働者。

Siemens、エンリット・ヨーロッパ、11月10日から12日、ホールa.A50、ウィーン

AIを搭載したグリッドが、停電を最大30%削減しながら、容量を最大30%増やす方法をご覧ください。

なぜSICAM A8000 CP-8010/12なの?

新しいコンパクトなRTUシリーズSICAM A8000 CP-8010/12は、SICAM 8プラットフォームをベースにしています。低電圧および中電圧の開閉装置に使用され、配電網の自動化など、配電の制御と監視に最適化されています。スナップオンRGBディスプレイ CM‑8880を使用すると、診断情報やステータス情報にローカルでアクセスできるだけでなく、現場での簡単な操作も可能です。

SICAM A8000 CP-8010/12のメリット:

• オプションのディスプレイ: ローカルでの迅速な診断と簡単なオンサイト操作をデバイス上で直接行うことができます。

• デジタル化されたRMU: 高度な監視と制御を有効にする

• Mobile ネットワーク通信: GPRSフォールバック付きのLTE経由で(CP-8012で利用可能)

• ワイヤレス通信

• IoT 接続: 安全なインターネット接続を介したクラウドベースのサービスやアプリケーションへのデータ提供

• IEC 62443およびIEC 62351に準拠しています: 安全で規制に準拠したグリッドオートメーションのための強固なサイバーセキュリティを保証します

主な利点

複雑さの軽減、コストの削減

ハードウェア、ソフトウェア、コントローラー、エンジニアリングを1つのプラットフォームにまとめることで、SSICAM Device Manager による一貫したエンジニアリングにより、training の労力、インターフェース、メンテナンスのコストを削減できます。

コンパクトで柔軟性があり、将来性のあるRTUです

内蔵電源とI/O、オプションのスナップオンディスプレイ(CM‑8880)、モジュール式のI/O拡張性、幅広い通信オプションにより、幅広いパワーオートメーションアプリケーションで使用できます。

最高のサイバーセキュリティと運用の信頼性

IEC 62443に準拠し、変電所環境向けに設計され、最新のセキュリティ基準に準拠しているため、長期的な投資保護と安全な運用が保証されます。

主要な機能

業界

Select...

パワーユーティリティのSICAM CP-8010/12

SICAM CP-8010/12は、MVグリッドでの信頼性の高い制御、監視、データ交換を可能にすることで、電力会社の配電網自動化をサポートします。堅牢なRTU設計、安全な通信、標準化されたプロトコルにより、ユーティリティSCADAや制御システムへのシームレスな統合が可能です。

ウムスパンヴェルクサンダースドルフ