Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

オートメーションとリモートターミナルユニットが選ばれる理由 — SICAM A8000

SICAM A8000シリーズは、エネルギー供給のあらゆる分野の遠隔制御および自動化アプリケーション向けのモジュラーデバイスシリーズです。その設計は、厳しい環境条件と最大5kVの高電圧強度に適しており、信頼性を確保し、変電所での直接の故障を防ぎます。プラットフォームのモジュール性は、多様なアプリケーションと高い投資安全性のためのスケーラブルなソリューションを提供します。

主な利点

グリッドを3つのステップで最適化してください

まず、ステーションを監視して迅速な障害特定と高可用性を実現、2つ目はダウンタイムを最小限に抑えるためのスイッチギアの遠隔制御、3つ目は負荷フロー制御によるネットワーク損失の削減です。

プラグアンドプレイでリソースを節約できます

SICAM A 8000シリーズは、時間とコストの節約に役立つプラグアンドプレイモジュール機能を備えており、プラットフォームのモジュール性により、多様なアプリケーションオプションと在庫の削減が可能になります。

便利な統合でシンプルに

複数のインターフェイスと統合されたGPRSモジュールを備えているため、既存の通信インフラストラクチャに簡単に適応できます。また、統合されたWebパラメータ化ツールにより、簡単なエンジニアリングが可能になります。

主要な機能

関連情報を探す