なぜSENTRON ECPD の?
用途の広いSENTRON ECPD により、電気機械式スイッチングは過去のものになります!そのスマートな保護アルゴリズムにより、はるかに迅速かつ正確な障害検出とトリッピングが保証されます。インパルス抵抗、選択性、柔軟なパラメータ設定、必要に応じて有効化して調整できる多数のアドオン機能は、新しい可能性の世界を切り開きます。
- 高い突入電流にも自信を持って対処してください。
- 非効率的な待機電力消費を排除します。
- 配電システムをリモートで制御します。
- 最大16個のモジュール幅を必要とするマルチデバイス機能を、1つのコンパクトな2MWデバイスに置き換えます。
- 費用のかかる構造改造なしで回路保護の改造を実施できます。
- 資源使用量、材料費、エネルギー消費量を削減します。
- RCM(残留電流監視)により、法定定期絶縁試験を大幅に節約できます