NHシリーズのヒューズ、SENTRON 3NA COMは、ローカルグリッドに過負荷および短絡保護を提供します。電流方向を検出し、グリッド最適化データを提供することで、変電所の透明性と安全性を高めます。
分散型エネルギー源は送電網の運用を複雑にし、透明性と迅速な故障診断を妨げます。HRC(高破断容量)ヒューズ(SENTRON 3NA COM)は、エネルギーの流れを監視し、障害を早期に検出し、グリッドを最適化するためのデータを提供します。現在の方向を検出してボトルネックを特定し、障害を迅速に特定します。
測定機能と通信機能で透明性を実現してください。モジュラー設計は持続可能な保護を提供します。ヒューズだけを交換し、通信モジュールを再利用してください。既存の変電所を同じ設計にアップグレードし、データをSICAM EGSにワイヤレスで送信してシームレスに統合します。