設置コストが高く、新機能のためのスペースが少なく、既存のシステムの変換に非常にコストがかかり、規格が急速に変化しているため、時間とコストのプレッシャーを管理することが困難です。SENTRON installation devices は、安全、小型、スマートという信頼できる効率性を提供します。最新のデバイスの測定および通信機能はデジタル化の可能性を最大限に活用し、電気設備を合理化し、人と機器の両方を効率的に保護することができます。
SENTRONポートフォリオのコンパクトな設置装置には次のものが含まれます:
- SENTRONミニチュアサーキットブレーカー
- セントロン残留電流作動式サーキットブレーカー(RCCB)
- セントロン 5SV6 COM ADDD /ミニチュアサーキットブレーカー
- セントロン 5SM6 AFD ユニットとセントロン 5SV1 RCBOの組み合わせ
- セントロン5ST3リモコン操作機構とセントロン5SV1 RCBOの組み合わせ
- 統合コントローラー (セントロンパワーセンター 1000 + LOGO!)
- SENTRON 3NP1ヒューズスイッチ断路器
- SENTRON 3VAモールドケースサーキットブレーカー