Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SENTRON COM を選ぶ理由は?

SENTRONの測定および通信可能な回路保護デバイスは、停電を防ぎ、可用性を確保し、運用コストを最小限に抑えるために必要な高度な透明性を提供します。デジタルソリューションに統合できるため、高度なエネルギー管理と保守管理が可能になります。電気回路を保護して監視したり、測定値をまとめて転送したりします。

このポートフォリオの製品には以下が含まれます:

  • セントロンパワーセンター 1100データトランシーバー
  • セントロンパワーセンター2000データトランシーバー
  • セントロン 5SL6 COM ミニチュアサーキットブレーカー
  • セントロン 5SV6 COM AFDD/MCBS
  • セントロン 5SL6 COM RCM ミニチュアサーキットブレーカー
  • セントロン5SV8 COM残留電流測定装置
  • SENTRON ECPD 5TY1 COM 電子回路保護デバイス
  • セントロン 5TT4 COM デジタル入出力モジュール
  • セントロン 5ST3 COM リモートコントロール補助装置
  • セントロン5ST3 COM補助スイッチ/障害信号接点
  • SENTRON 3NA COM NH シリーズヒューズ

主なメリット

赤い丸と線が入ったリミット監視システムを表すアイコン。

事前に定義されたしきい値で積極的に行動してください

SENTRON COMシリーズの通信対応回路保護デバイスでは、個々のしきい値を設定できます。これらを超えると、警告メッセージが表示され、迅速な対応が可能になり、システム障害を防ぐことができます。

未来的でテクノロジーをテーマにした予測計画を表すアイコン。

予知保全計画を使用してください

監視することで、潜在的な危険性やコンポーネントの故障を特定し、事前に修理または交換することができます。また、他のすべてのメンテナンス作業の準備をして、計画的なシステムダウンタイム中に実行するようにスケジュールすることもできます。

虫眼鏡と赤い十字記号の付いたエラー位置特定ツールを示すアイコン。

正確な障害位置特定で迅速に対応

SENTRONの測定および通信対応の回路保護デバイスを使用すると、障害をすばやく特定して修正できます。誤動作を見つけてよりよく理解し、できるだけ早く通常のシステム動作に戻ってください。

注目の機能