Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ3WLエアサーキットブレーカーなの?

信頼性が高く、用途が広く、完全に統合されています:すべての電源には信頼性の高い電源が必要です。3WLエアサーキットブレーカーは、短絡、接地障害、過負荷障害による損傷や火災から電気設備を確実に保護します。

3WLエアサーキットブレーカーは、モーター、コンデンサー、発電機、変圧器、バスバー、ケーブルを切断して保護することができます。工業、建築、インフラ用途で使用される電気システムでは、入力ライン、バスタイ、フィーダーサーキットブレーカーとして使用できます。また、通信機能も備えているので、より高いレベルの制御システムやエネルギー管理システムに簡単に統合できます。

主な利点

さまざまなアプリケーションに適応します

モジュラー設計と標準化されたアクセサリを特徴とするこのサーキットブレーカーは、さまざまなアプリケーション要件に柔軟に適応できます。UL 489に準拠したグローバル互換バージョンがあります。

機能を簡単に実装できます

定格電流の迅速な調整を可能にする定格電流インサートなど、保護、測定、通信機能を簡単に実装できます。拡張可能なロック装置または機構は、誤ってつまずくのを防ぎます。

他のシステムと統合する

通信モジュールを装備し、より高いレベルのエネルギー管理システムに統合すると、補助、信号、位置の接点が、遠隔地からでもシステムの状態と障害診断を制御システムに報告します。

主要な機能