Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜエアサーキットブレーカーSENTRON 3WA なの?

基準がますます厳しくなり、ますます自動化されるインフラやシステムには、フェイルセーフな配電が必要です。SSENTRON 3WA エアサーキットブレーカーを使用すると、メーカーは簡単に目標を達成できます。

産業プラント、建築技術、配電、重要な用途など、用途を問わず、SENTRON 3WA サーキットブレーカーは以下から保護します。

  • 過負荷と短絡
  • 接地障害
  • IEC 60947-2に準拠した電気ネットワークとシステム

主なメリット

保護と柔軟性を最大化してください

高度な保護と高い選択性により、システムの可用性を高めます。実績のある機構と改良型のSENTRON 3WLブレーカーで要求の厳しいアプリケーションをサポートします。地絡やエネルギーの逆流を検出します。

将来を見据えたデジタル化とコミュニケーション

選択可能でアップグレード可能なサーキットブレーカー機能により、長期的な柔軟性を実現できます。安全なデータ転送を可能にし、エネルギーデータ収集による透明性を高め、選択、計画、注文を簡素化します。

エネルギーとコスト効率を最適化します

最大30,000回のスイッチングサイクルに対応するモジュール式の耐久性の高いサーキットブレーカーで、資源を節約し、持続可能な配電をサポートします。エネルギー効率の高い運用をサポートしながら、メンテナンスを簡素化し、改造を可能にします。

注目の機能

よく寄せられる質問

関連リソースと製品を探してください